Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Flow [gpm] [maks.]: 4.55, Flow [l/min] [Maks]: 49.45, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3450, Hastighet [rpm] [Min.]: 700, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
BeskrivelsePump for sea- or brackish water
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]4.550 gal/min
Flow [l/min] [Maks]49.45 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]0.86 m³/h
GodkjenningCEATEX
Egenskaper
Verdi
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 1.5-3.5
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAPP 1,8 Ex
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]83 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1200 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.135 Kilogram
Nettovekt8.71 Kilogram
Volume5.968 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens