Danfoss logo
APP 2.2 RO pump

APP 2.2

180B3045

Flow [gpm] [maks.]: 10.9, Flow [l/min] [Maks]: 41.9, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3450, Hastighet [rpm] [Min.]: 700

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
Avløpskobling standardMetrisk
BeskrivelsePump for sea- or brackish water
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]10.900 gal/min
Flow [gpm] [min.]1.900 gal/min
Flow [l/min] [Maks]41.90 l/min
Flow [l/min] [Min]7.40 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]2.50 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.40 m³/h
Forskyvning [cm³/rev]12.52 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]0.76 in³/rev
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]700 rpm
HusmaterialeDupleks
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]5.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]0.5 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]72.5 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]7.3 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]10 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]145 psig
Egenskaper
Verdi
Koblingsstandard for inntakBSPP
Lydtrykknivå [dB(A)]77 dBA
Material DescriptionAPP 2,2 SJ�VANN
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 1.5-3.5
ServicebarJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på avløpskobling (metrisk)M6
TetningsmaterialeNBR
TypedesignAPP 2.2
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]20 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]290 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.138 Kilogram
Nettovekt8.29 Kilogram
Volume5.828 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162667668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens