Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Monteringsretning: Vertikal, Nominell strøm [HP]: 3, Nominell strøm [kW]: 2.2, Hastighet [rpm] [Min.]: 625, Hastighet [tpm] [Maks.]: 875, HP utflow [m³/h] [Maks]: 70, HP utflow [gpm] [Maks]: 308

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Avløpskobling standardMetrisk
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
BeskrivelseMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykk HP inn ut [barg] [Maks]0.66 barg
Differensialtrykk HP inn ut [psig] [Maks]9.6 psig
Differential pressure LP in out [barg] [Max]0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max]10.7 psig
DreneringskoblingstypeBSPP
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [min.]220.000 gal/min
Flow [m³/h] [Min.]50.00 m³/h
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]625 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]875 rpm
HP inntakstrykk, periodisk [barg] [Min]2 barg
HP inntakstrykk, periodisk [psig] [Min]29 psig
HP outlet pressure [barg] [Min]40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min]580 psig
HP utflow [gpm] [Maks]308 gal/min
HP utflow [m³/h] [Maks]70 m³/h
HP uttakstrykk [barg] [Maks]83 barg
HP uttakstrykk [psig] [Maks]1200 psig
HP-inntakskobling standardVictaulic
HP-uttakskobling standardVictaulic
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP55
LP inlet flow peak [gpm]462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h]105 m³/h
LP inn ut max. statisk testtrykk [barg]13 barg
LP inn ut max. statisk testtrykk [psig]189 psig
LP uttakskobling størrelse [in]3.000 in
LP-inntak tillatt arbeidsflow [gpm] [Maks]308 gal/min
LP-inntak tillatt arbeidsflow [m³/t] [Maks]70 m³/h
LP-inntakstrykk [barg] [Maks]5 barg
LP-inntakstrykk [psig] [Maks]72 psig
LP-inntakstrykk topp [barg]10 barg
LP-inntakstrykk topp [psig]145 psig
LP-uttakskobling standardVictaulic
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
MaterialtypeDupleksSuper Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
MonteringsretningVertikal
Motorens isolasjonsklasseB
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks]40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks]104 °F
Motorens rammestørrelseIEC 112
Motormoment ved nom. hastighet [Nm]22 N-m
Motormoment ved nom. hastighet [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Motorpoler6
Motorspenning380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
MotorstandardIEC
Motorstrøm [A]5.7 A
Nominell strøm [HP]3.0 hk
Nominell strøm [kW]2.2 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseMPE
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypeMPE 70
ServicebarJa
Smøringsflow ved 60 [m³/t] [Maks]1.20 m³/h
Smøringsflow ved 871 [gpm] [Maks]5.3 gal/min
Startmoment [Nm][Maks.]90.00 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl][Maks]66 lbf∙ft
Statisk testtrykk HP inn ut [barg] [Maks]108 barg
Statisk testtrykk HP inn ut [psig] [Maks]1566 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på HP-inntakskobling [in]3.000 in
Størrelse på HP-inntakskobling [in]3.000 in
TetningsmaterialeNBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]11 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]15 N-m
TypedesignMPE S 70
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt193.5 Kilogram
Nettovekt150 Kilogram
Volume518.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens