Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 2,5

180F1102

Flow [l/min] [Maks]: 44.8, Flow [m³/h] [Maks.]: 2.6, Flow [gpm] [maks.]: 11.8, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3450, Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]: 15, Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]: 11

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Avløpskobling standardMetrisk
BeskrivelseAPM 2.5 (12.5 CCM)
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]11.800 gal/min
Flow [l/min] [Maks]44.80 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]2.60 m³/h
Forskyvning [cm³/rev]12.50 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]0.76 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
HusmaterialeDupleks
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]80.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]10.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]1160.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]145.0 psig
Koblingsstandard for inntakBSPP
Lydtrykknivå [dB(A)]77 dBA
Material DescriptionAPM 2.5 (12.5 ccm)
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Nominell strøm [HP]7.1 hk
Nominell strøm [kW]5.3 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x143
Product line14
ProduktbeskrivelseAPM
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypeAPM 1.8-2.9
RetningCCW
ServicebarJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på avløpskobling (metrisk)M6
TetningsmaterialeNBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]11 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]15 N-m
TypedesignAPM 2,5
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]5 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]1 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]72 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]8 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.148 Kilogram
Nettovekt8.29 Kilogram
Volume5.795 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162671337
Proposition 65No significant risk