Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 9.7

180F1154

Flow [l/min] [Maks]: 161.7, Flow [m³/h] [Maks.]: 9.7, Flow [gpm] [maks.]: 43, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]: 190, Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]: 142, null: 80 - 124

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Flow [gpm] [maks.]43.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]161.70 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]9.70 m³/h
Forskyvning [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]5.49 in³/rev
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1800 rpm
In scope of WEEENo
Inntakstrykk [barg] [maks.]124.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]80.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]1800.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]1160.0 psig
Lydtrykknivå [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C2A
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Nominell strøm [HP]50.0 hk
Nominell strøm [kW]37.0 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line14
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypeAPM S 5.4-9.7
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]142 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]190 N-m
TypedesignAPM 9.7
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]6 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]3 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]87 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]44 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt50.6 Kilogram
Nettovekt43.302 Kilogram
Volume30.958 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255159933
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens