Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 32

180F1013

Flow [l/min] [Maks]: 533, Flow [m³/h] [Maks.]: 32, Flow [gpm] [maks.]: 141, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1200, Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]: 460, Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]: 340, null: 30 - 83

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Flow [gpm] [maks.]141.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]533.00 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]32.00 m³/h
Forskyvning [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]27.09 in³/rev
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1200 rpm
In scope of WEEENo
Inntakstrykk [barg] [maks.]83.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]30.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]1200.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]435.0 psig
Lydtrykknivå [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPM S 32/1200 01 C1A
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Nominell strøm [HP]100.0 hk
Nominell strøm [kW]75.0 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line14
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypeAPM S 22-40
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]340 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]460 N-m
TypedesignAPM 32
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]6 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]3 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]87 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]44 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt120 Kilogram
Nettovekt105 Kilogram
Volume87.996 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162832196
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens