Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Temperaturføler, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2

084Z8039

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 TI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall klemmer [stk]3 stk.
Antall per emballasjeformat20 stk.
Besk.rør mm8.0 mm
Beskyttelsesrør [in]0.315 in
BeskyttelsesrørmaterialeAISI 316 TI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Føler elem. motstand [ohm]100 Ohm
Føler elementtypePt
Følerelement [stk]1 stk.
FølerelementstandardEN 60751
FølerelementtoleranseKlasse B
FølerinnsatsUtskiftbar
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Innb. lengde [in]3.940 in
InnføringstypeFast
Innskytningslengde [mm]100 mm
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228
KoblingstypeG
Ledninger [stk]2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.]200 °C
Måleområde [°C] [Min.]-50 °C
Måleområde [°F] [Maks.]392 °F
Måleområde [°F] [Min.]-58 °F
Material DescriptionMBT 5250-0000-100-220 PT100 TEMP.FØLER
Omgivelsestemperatur [°F]257 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]125 °C
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturføler
ProdukttypeMBT 5250
Prosesskobling hann/hunnHann
ProsesskoblingsmaterialeRustfritt stål
ProsesskoblingsstandardISO 228-1-A
ProsesskoblingstypeG
SCIP dossier nr.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dossier produktnavnMBT 3250/3260/5250/5260
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling1/2
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TypedesignMBT 5250-0000-100-220
UtgangssignalOhm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.155 Kilogram
Nettovekt0.152 Kilogram
Volume0.269 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423084685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm