Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Temperaturføler, MBT 5250, 50 mm, G, 1/2

084Z8036

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 TI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Active temperature measurement (EF014209)FALSE
Ambient temperature (EF002386)125-125
Antall klemmer [stk]3 stk.
Antall per emballasjeformat20 stk.
Besk.rør mm8.0 mm
Beskyttelsesrør [in]0.315 in
BeskyttelsesrørmaterialeAISI 316 TI
Bluetooth (EF007699)FALSE
Cable length (EF000536)0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
EmballasjeformatMultipakk
Enthalpy measurement (EF014211)FALSE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Føler elem. motstand [ohm]100 Ohm
Føler elementtypePt
Følerelement [stk]1 stk.
FølerelementstandardEN 60751
FølerelementtoleranseKlasse B
FølerinnsatsUtskiftbar
GodkjenningCE
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Innb. lengde [in]1.970 in
InnføringstypeFast
Innskytningslengde [mm]50 mm
Insert length (EF020279)50
Kapslingsgrad IPIP65
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228
KoblingstypeG
Ledninger [stk]2 stk.
LoRa technology (EF014217)FALSE
Måleområde [°C] [Maks.]200 °C
Måleområde [°C] [Min.]-50 °C
Måleområde [°F] [Maks.]392 °F
Egenskaper
Verdi
Måleområde [°F] [Min.]-58 °F
Material DescriptionMBT 5250-0000-050-220 PT100 TEMP.FØLER
Measurement of absolute air humidity (EF014216)FALSE
Measurement of CO2 (EF014205)FALSE
Measurement of relative air humidity (EF001891)FALSE
Measurement of VOC (EF014208)FALSE
NFC (Near Field Communication) (EF012361)FALSE
Omgivelsestemperatur [°F]257 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]125 °C
Particulate matter measurement (PM) (EF014213)FALSE
Passive temperature measurement (EF014210)TRUE
Potentiometer with adjustment knob (EF014696)FALSE
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturføler
ProdukttypeMBT 5250
Prosesskobling hann/hunnHann
ProsesskoblingsmaterialeRustfritt stål
ProsesskoblingsstandardISO 228-1-A
ProsesskoblingstypeG
SCIP dossier nr.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dossier produktnavnMBT 3250/3260/5250/5260
Scope of application (EF007123)Immersion tube/duct
Standby push button (EF020275)FALSE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling1/2
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ceiling mounting (EF021180)FALSE
Suitable for duct mounting (EF021181)FALSE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for liquids (EF007245)TRUE
Suitable for tube mounting (EF001668)FALSE
Suitable for wall mounting (EF000664)FALSE
Supporting protocol for BACnet (EF011944)FALSE
Supporting protocol for KNX (EF003055)FALSE
Supporting protocol for Modbus (EF003057)FALSE
Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386)FALSE
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type of display (EF008244)Other
TypedesignMBT 5250-0000-050-220
UtgangssignalOhm
Wi-Fi-compatible (EF005429)FALSE
Wireless (EF000046)FALSE
With display (EF000458)FALSE
With mounting material (EF006009)TRUE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.145 Kilogram
Nettovekt0.141 Kilogram
Volume0.163 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423084388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm