Danfoss logo
065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

FVR dreneringskuleventil
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: FVR, FVR-D

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseFVR dreneringskuleventil
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HusmaterialeMessing
Material DescriptionFVR Draining Ball
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFVR-D
SCIP dossier nr.e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
SCIP dossier produktnavn065B8254
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.066 Kilogram
Nettovekt0.066 Kilogram
Volume0.025 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm