Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nominelt trykk [bar]: 25, Med dreneringskuleventil, Innvendige gjenger, Rp 1 1/4

065B8244

FVR-D-filter DN32 Rp1 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)50
BeskrivelseFVR-D-filter DN32 Rp1 1/4
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningsstandardISO 7/1
KoblingsstørrelseRp 1 1/4
Kvs-verdier [m³/h]17.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR-D strainer DN32 Rp1 1/4
Egenskaper
Verdi
MATERIALEDZR-messing CuZn36Pb2AS
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVR-D
SCIP dossier nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier produktnavn065B8244
SiltypeMed dreneringskuleventil
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.76 Kilogram
Nettovekt0.73 Kilogram
Volume0.598 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104042398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm