Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Nominelt trykk [bar]: 25, DN 40, Med plugg, Innvendige gjenger, Rp 1 1/2

065B8239

FVR-filter DN40 Rp1 1/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)50
Antall per emballasjeformat6 stk.
BeskrivelseFVR-filter DN40 Rp1 1/2
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningsstandardISO 7/1
KoblingsstørrelseRp 1 1/2
Kvs-verdier [m³/h]24.50 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.50 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionFVR strainer DN40 Rp1 1/2
MATERIALEDZR-messing CuZn36Pb2AS
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVR
SCIP dossier nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier produktnavn065B8239
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StørrelseDN 40
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.995 Kilogram
Nettovekt0.995 Kilogram
Volume0.72 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104042299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm