Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Med plugg, Flens, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 med plugg, to hull

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseFVF DN300 PN16 med plugg, to hull
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse300
Kvs-verdier [m³/h]1735.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 holes
Egenskaper
Verdi
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 300
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt280 Kilogram
Nettovekt238 Kilogram
Volume299.299 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens