Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, Med plugg, Flens, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 med plugg, to hull
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: FVF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseFVF DN250 PN16 med plugg, to hull
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse250
Kvs-verdier [m³/h]1260.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionStrainer FVF DN250 PN16
Egenskaper
Verdi
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 250
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt176.5 Kilogram
Nettovekt162 Kilogram
Volume200.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens