Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Med plugg, Flens, 125

065B7843

FVF DN125 PN16 med plugg, to hull, l-p

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseFVF DN125 PN16 med plugg, to hull, l-p
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse125
Kvs-verdier [m³/h]340.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Egenskaper
Verdi
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 125
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt43.4 Kilogram
Nettovekt39 Kilogram
Volume88.32 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421556122
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens