Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, Med plugg, Flens, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 med plugg, to hull, l-p

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)64
BeskrivelseFVF DN25 PN16 med plugg, to hull, l-p
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse25
Kvs-verdier [m³/h]16.50 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Egenskaper
Verdi
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 25
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.916 Kilogram
Nettovekt3.8 Kilogram
Volume7.467 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens