Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Med plugg, Flens, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 med plugg
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: FVF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseFVF DN300 PN25 med plugg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse300
Kvs-verdier [m³/h]1735.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Egenskaper
Verdi
MATERIALESeigjern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 300
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt285 Kilogram
Nettovekt285 Kilogram
Volume314.496 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens