Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Med plugg, Flens, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 med plugg
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: FVF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseFVF DN150 PN25 med plugg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse150
Kvs-verdier [m³/h]526.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN150 PN25 with Plug
MATERIALESeigjern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 150
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60.4 Kilogram
Nettovekt60.4 Kilogram
Volume142.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens