Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 20, Med plugg, Flens, 20

065B7771

FVF DN20 PN25 med plugg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)150
BeskrivelseFVF DN20 PN25 med plugg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse20
Kvs-verdier [m³/h]9.50 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.54 mm
Material DescriptionFVF DN20 PN25 with Plug
MATERIALESeigjern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 20
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.438 Kilogram
Nettovekt3.438 Kilogram
Volume2.126 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555330
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens