Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, Med plugg, Flens, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 med plugg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)150
BeskrivelseFVF DN15 PN25 med plugg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse15
Kvs-verdier [m³/h]5.30 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.54 mm
Material DescriptionFVF DN15 PN25 with Plug
MATERIALESeigjern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 15
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.686 Kilogram
Nettovekt2.2 Kilogram
Volume1.729 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens