Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Med plugg, Flens, 80

065B7765

FVF DN80 PN16 Plug-Special Screen, I-p

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)280
BeskrivelseFVF DN80 PN16 Plug-Special Screen, I-p
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse80
Kvs-verdier [m³/h]133.60 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.40 mm
Material DescriptionFVF DN80 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 80
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.75 Kilogram
Nettovekt16 Kilogram
Volume38.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555750
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens