FVF, PN 16, DN 65, Med plugg, Flens, 65
065B7760
FVF DN65 PN16 med plugg, to hull, l-p
065B7760
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall masker (antall/cm²) | 64 |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | FVF DN65 PN16 med plugg, to hull, l-p |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenningsstandard | DIN EN 1092-2 |
| Koblingsstørrelse | 65 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 95.00 m³/h |
| Maskestørrelse [mm] | 0.87 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | FVF DN65 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| MATERIALE | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG25) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilleggsprodukter |
| Produkttype | FVF |
| Siltype | Med plugg |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Størrelse | DN 65 |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 14.708 Kilogram |
| Nettovekt | 12 Kilogram |
| Volume | 28 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555705 |
| Proposition 65 | No significant risk |