Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Med plugg, Flens, 50

065B7759

FVF DN50 PN16 med plugg, to hull, l-p

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)64
Antall per emballasjeformat18 stk.
BeskrivelseFVF DN50 PN16 med plugg, to hull, l-p
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse50
Kvs-verdier [m³/h]54.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 50
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.777 Kilogram
Nettovekt9.1 Kilogram
Volume18.667 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555699
Proposition 65No significant risk