Danfoss logo
Strainer FVF

FVF, PN 16, DN 32, Med plugg, Flens, 32

065B7743

FVF DN32 PN16 med plugg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)64
Antall per emballasjeformat4 stk.
BeskrivelseFVF DN32 PN16 med plugg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse32
Kvs-verdier [m³/h]20.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with Plug
Egenskaper
Verdi
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed plugg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 32
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.365 Kilogram
Nettovekt4.75 Kilogram
Volume4.901 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555217
Proposition 65No significant risk