Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 125, Med dreneringskuleventil, Flens, 125

065B7735

FVF DN125 PN16 med påmontert kuleventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseFVF DN125 PN16 med påmontert kuleventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningsstandardDIN EN 1092-2
Koblingsstørrelse125
Kvs-verdier [m³/h]350.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with draining valve
MATERIALEGrått støpejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilleggsprodukter
ProdukttypeFVF
SiltypeMed dreneringskuleventil
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StørrelseDN 125
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40.5 Kilogram
Nettovekt32.8 Kilogram
Volume92.04 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens