Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Skjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN50

065B8252

Skjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)50
Antall per emballasjeformat6 stk.
BeskrivelseSkjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN50
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
HusmaterialeRustfritt stål – EPDM
Maskestørrelse [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR Filterinnsats, DN 50
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFVR-skjerm
SCIP dossier nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier produktnavn065B8252
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.015 Kilogram
Nettovekt0.015 Kilogram
Volume0.227 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104042558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm