Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Skjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN20

065B8248

Skjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)50
BeskrivelseSkjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HusmaterialeRustfritt stål – EPDM
Maskestørrelse [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR Filterinnsats, DN 20
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFVR-skjerm
SCIP dossier nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier produktnavn065B8248
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.005 Kilogram
Nettovekt0.005 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm