Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Skjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN10-15

065B8247

Skjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN10-15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)50
Antall per emballasjeformat25 stk.
BeskrivelseSkjerm og O-ring for FVR/FVR-D DN10-15
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
HusmaterialeRustfritt stål – EPDM
Maskestørrelse [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR Filterinnsats, DN 10 - 15
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFVR-skjerm
SCIP dossier nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier produktnavn065B8247
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.006 Kilogram
Nettovekt0.004 Kilogram
Volume0.012 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104042459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm