Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF–pakning

065B7897

FVF–pakning DN300
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til filtre

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseFVF–pakning DN300
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
HusmaterialeForsterket grafitt
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFVF–pakning
SizeDN 300
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.564 Kilogram
Nettovekt0.06 Kilogram
Volume4.345 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens