Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF–pakning

065B7894

FVF–pakning DN150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseFVF–pakning DN150
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
HusmaterialeForsterket grafitt
Material DescriptionFVF DN150 spare gasket
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFVF–pakning
SizeDN 150
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.108 Kilogram
Nettovekt0.023 Kilogram
Volume1.28 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104031934
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens