FVF–pakning
065B7891
FVF–pakning DN80 I-p
065B7891
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | FVF–pakning DN80 I-p |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Husmateriale | Forsterket grafitt |
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 350 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Tilbehør – tilleggsprodukter |
| Produkttype | FVF–pakning |
| Size | DN 80 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.008 Kilogram |
| Nettovekt | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.059 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |