Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skjermer DN300 PN16-25 Fingjenget med pakning

065B7837

Skjermer DN300 PN16-25 Fingjenget med pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)625
BeskrivelseSkjermer DN300 PN16-25 Fingjenget med pakning
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeRustfritt stål – materiale. Nr 1.4301
Maskestørrelse [mm]0.25 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFV-skjerm – fininnstilt
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.1 Kilogram
Nettovekt2.1 Kilogram
Volume45.63 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens