Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Skjermer DN40 PN16-25 Fingjenget med pakning

065B7828

Skjermer DN40 PN16-25 Fingjenget med pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)625
BeskrivelseSkjermer DN40 PN16-25 Fingjenget med pakning
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HusmaterialeRustfritt stål – materiale. Nr 1.4301
Maskestørrelse [mm]0.25 mm
Material DescriptionFVF Screen DN40 Fine Mesh
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFV-skjerm – fininnstilt
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.054 Kilogram
Nettovekt0.046 Kilogram
Volume0.182 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555965
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens