Skjermer DN125 PN16-25 Normal med pakning
065B7819
Skjermer DN125 PN16-25 Normal med pakning
065B7819
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall masker (antall/cm²) | 25 |
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Beskrivelse | Skjermer DN125 PN16-25 Normal med pakning |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Husmateriale | Rustfritt stål – materiale. Nr 1.4301 |
| Maskestørrelse [mm] | 1.18 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | FVF Screen DN125 Std Mesh |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Tilbehør – tilleggsprodukter |
| Produkttype | FV-skjerm – normal |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.34 Kilogram |
| Nettovekt | 0.27 Kilogram |
| Volume | 5.775 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555873 |
| Proposition 65 | No significant risk |