Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skjermer DN100 PN16-25 Normal med pakning

065B7818

Skjermer DN100 PN16-25 Normal med pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
BeskrivelseSkjermer DN100 PN16-25 Normal med pakning
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HusmaterialeRustfritt stål – materiale. Nr 1.4301
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF Screen DN100 Std Mesh
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFV-skjerm – normal
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.279 Kilogram
Nettovekt0.279 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555866
Proposition 65No significant risk