Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skjermer DN80 PN16-25 Normal med pakning

065B7817

Skjermer DN80 PN16-25 Normal med pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)25
Antall per emballasjeformat8 stk.
BeskrivelseSkjermer DN80 PN16-25 Normal med pakning
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
HusmaterialeRustfritt stål – materiale. Nr 1.4301
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionFVF Screen DN80 Std Mesh
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFV-skjerm – normal
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.177 Kilogram
Nettovekt0.172 Kilogram
Volume1.048 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555859
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens