Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skjermer DN25 PN16-25 Normal med pakning

065B7812

Skjermer DN25 PN16-25 Normal med pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall masker (antall/cm²)64
BeskrivelseSkjermer DN25 PN16-25 Normal med pakning
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HusmaterialeRustfritt stål – materiale. Nr 1.4301
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF Screen DN25 Std Mesh
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTilbehør – tilleggsprodukter
ProdukttypeFV-skjerm – normal
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.028 Kilogram
Nettovekt0.01 Kilogram
Volume0.144 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421555804
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens