Dreneringskuleventil med FVF-B messinghus
065B7802
Kuleventil DN10 og reduksjonsenhet
065B7802
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| Beskrivelse | Kuleventil DN10 og reduksjonsenhet |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| For ventilstørrelse | DN 15-50 |
| Husmateriale | DZR-messing CuZn36Pb2AS |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Tilbehør – tilleggsprodukter |
| Produkttype | Dreneringskuleventil med FVF-B messinghus |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.146 Kilogram |
| Nettovekt | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.144 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |