FVF-M, Magnetisk innsats DN300
065B7800
Magnetisk innsats DN300
065B7800
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | Magnetisk innsats DN300 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Husmateriale | BaFe 12019 |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN300 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – tilleggsprodukter |
| Produkttype | FVF-M |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.4 Kilogram |
| Nettovekt | 1.4 Kilogram |
| Volume | 0.752 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |