DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 650 L
161L1354
THERMODUAL-S 650-100 StS
161L1354
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | THERMODUAL-S 650-100 StS |
| Bredde med deksel [mm] | 1050 mm |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| Category name | Tank solution substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | Rp1" |
| Circulation pipe size | DN25 |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN20 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 26,9 mm |
| DH-tilkoblingstype | welded |
| DHW HEX type | XB37M-1-30 |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM2K |
| DHW-reguleringstype | External control |
| DHW-rørstørrelse | DN50 |
| DHW-styreenhet navn | No Controller |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | Rp2" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde med deksel [mm] | 1165 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | DVGWCE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-rørstørrelse | DN20 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 26,9 mm |
| HE-tilkoblingstype | welded |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hot water tank volume [l] | 650 L |
| Høyde med deksel [mm] | 1830 mm |
| Isolasjonsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Konstruksjon | Standing |
| Material Description | ThermoDual-S 650-100 StS HEX |
| Number of households [Max] | 52 |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakkebredde [mm] | 1000 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1000 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 1975 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-S |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Strøm [A] [Maks.] | 0.2 A |
| Tank material | 14571 |
| Tilførselstemperatur anbefalt [°C] | 70 °C |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 150 °C |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 103 Kilogram |
| Nettovekt | 103 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854556 |