Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 150 kW, 900 L

161L1017

THERMODUAL-S 900-150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseTHERMODUAL-S 900-150
Bredde med deksel [mm]1115 mm
Capacity [KW]150.0 kW
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeRp1"
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.08 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelse26,9 mm
DH-tilkoblingstypewelded
DHW HEX typeXB37M-1-50
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM GEO
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-rørstørrelseDN50
DHW-styreenhet navnNo Controller
DHW-tilkoblingsstørrelseRp2"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Dybde med deksel [mm]1265 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]2.86 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.57 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningDVGWCE
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseDN20
HE-tilkoblingsstørrelse26,9 mm
HE-tilkoblingstypewelded
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]900 L
Høyde med deksel [mm]1900 mm
IsolasjonsmaterialeEPS with laminated fleece
KonstruksjonStanding
Material DescriptionThermoDual-S 900-150 v2023
Number of households [Max]84
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakkebredde [mm]1100 mm
Pakkedybde [mm]1100 mm
Pakkehøyde [mm]2015 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-S
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]0.4 A
Tank material14571
Tilførselstemperatur anbefalt [°C]70 °C
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]150 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt149 Kilogram
Nettovekt149 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162706145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm