Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 420kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 420 kW

004X1769

TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseTD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
Bredde uten deksel [mm]900 mm
Capacity [KW]420.0 kW
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG1 1/4"
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialePU Hard Foam
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN50
DH-tilkoblingsstørrelse60,3 mm
DH-tilkoblingstypewelded
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
DHW HEX typeXB59M-1-50
DHW pump brandWilo
DHW pump typeSTRATOS PARA Z
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN40
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseG1 3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dybde uten deksel [mm]488 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.20 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1940 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
KonstruksjonStanding
Material DescriptionTD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.30 bar
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]2000 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]20 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-CM
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Substation versionTD-CM, 420kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, Wilo
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonExternal thread
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt150 Kilogram
Nettovekt130 Kilogram
Volume766.777 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162744383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm