Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 420 kW, DHW controller name: ECL 310, 1000 L

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseTC-DL 1000 ECL XB
Bredde uten deksel [mm]2570 mm
Capacity [KW]420.0 kW
Category nameAntilegionella systems
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeRp2"
Circulation pipe sizeDN50
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.29 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.65 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN40/DN50
DH-tilkoblingsstørrelse48,3/60,3mm
DH-tilkoblingstypewelded
DHW HEX typeXB59M-1-120
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeMAGNA3
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN65
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseRp2 1/2"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uten deksel [mm]1000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]12.96 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningDVGWCE
HE-rørstørrelseDN40/DN50
HE-tilkoblingsstørrelse48,3/60,3 mm
HE-tilkoblingstypewelded
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]1000 L
Høyde uten deksel [mm]2525 mm
IsolasjonsmaterialeEPS with laminated fleece
KonstruksjonStanding
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
P circulation [bar] [Max]-0.27 bar
Package 2 depth [mm]1000 mm
Package 2 height [mm]2400 mm
Package 2 width [mm]1300 mm
Pakkebredde [mm]2425 mm
Pakkedybde [mm]1000 mm
Pakkehøyde [mm]1100 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTC-DL
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Tank material1.4571
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt230 Kilogram
Nettovekt230 Kilogram
Volume2456.818 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm