Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 315 kW, DHW controller name: ECL 310, 750 L

004X1621

TC-DL 0750 ECL XB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseTC-DL 0750 ECL XB
Bredde uten deksel [mm]2365 mm
Capacity [KW]315.0 kW
Category nameAntilegionella systems
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG2 3/8"
Circulation pipe sizeDN50
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.23 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.59 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN40/DN50
DH-tilkoblingsstørrelse48,3/60,3mm
DH-tilkoblingstypewelded
DHW HEX typeXB59M-1-100
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeMAGNA3
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN50
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseG2 3/8"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uten deksel [mm]990 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]6.75 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]9.65 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningDVGWCE
HE-rørstørrelseDN40/DN50
HE-tilkoblingsstørrelse48,3/60,3 mm
HE-tilkoblingstypewelded
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]750 L
Høyde uten deksel [mm]2240 mm
IsolasjonsmaterialeEPS with laminated fleece
KonstruksjonStanding
Material DescriptionTC-DL 0750 ECL XB
P circulation [bar] [Max]-0.23 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]2150 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakkebredde [mm]1000 mm
Pakkedybde [mm]1000 mm
Pakkehøyde [mm]2290 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTC-DL
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Tank material1.4571
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonExternal thread
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt230 Kilogram
Nettovekt230 Kilogram
Volume1550.765 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162745083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm