Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Type 8 E-CP, DHW controller name: ECL

144H2368

Product Type: Termix BL-FI, Type 8 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDHW Charging
BeskrivelseFully insulated Instantaneous water heater
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW tank circuit - controlElectronic
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL
DHW-tilkoblingsstørrelseG1"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BL-FI
SCIP dossier nr.d5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Station size typeType 8 E-CP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm