Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-2500, Neodul 100/20

640U4962

2500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseInsulation for SE-2500, Neodul 100/20
Category nameInsulations
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPS+Fleece
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hot water tank volume [l]2500 L
IsolasjonsmaterialeEPS with laminated fleece
KonstruksjonLoose
Material DescriptionINS.F. SE 2500 Neodul 100/20
Pakkebredde [mm]1620 mm
Egenskaper
Verdi
Pakkedybde [mm]500 mm
Pakkehøyde [mm]2270 mm
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypeTanks, buffers and heaters
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilførselstemperatur anbefalt [°C]70 °C
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt46 Kilogram
Nettovekt46 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255210399
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens