Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-1500, Neodul 100/20
640U4960
1500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4960
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | Insulation for SE-1500, Neodul 100/20 |
| Category name | Insulations |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPS+Fleece |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hot water tank volume [l] | 1500 L |
| Isolasjonsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Konstruksjon | Loose |
| Material Description | INS.F. SE 1500 Neodul 100/20 |
| Pakkebredde [mm] | 1950 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pakkedybde [mm] | 290 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 2370 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Tanks, buffers and heaters |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilførselstemperatur anbefalt [°C] | 70 °C |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 36 Kilogram |
| Nettovekt | 36 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210658 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |