Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0750
640U4937
750 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4937
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | SE-RG0750 |
| Bredde med deksel [mm] | 1000 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 800 mm |
| Capacity [KW] | 55.0 kW |
| Category name | DHW heaters |
| CE mark | Yes |
| Circulation connection size | Rp1" |
| Circulation pipe size | DN25 |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPS+Fleece |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN25 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | R1" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW-rørstørrelse | DN50 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | Rp2" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Dybde med deksel [mm] | 1000 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 800 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Godkjenning | CEPED |
| HE-rørstørrelse | DN25 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingsstørrelse | R1" |
| HE-tilkoblingstype | External thread |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| HEX varmelegering | 1.4571 |
| Hot water tank volume [l] | 750 L |
| Høyde med deksel [mm] | 1830 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1830 mm |
| Isolasjonsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Konstruksjon | Standing |
| Material Description | SE-RG 750 |
| Number of households [Max] | 29 |
| Pakkebredde [mm] | 1100 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1100 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 1950 mm |
| PED-kategori | II |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Tanks, buffers and heaters |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tank material | 1.4571 |
| Tilførselstemperatur anbefalt [°C] | 70 °C |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 25 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 145 Kilogram |
| Nettovekt | 145 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210818 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |