Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0350

640U4935

350 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseSE-RG0350
Bredde med deksel [mm]750 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]34.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Circulation connection sizeRp3/4"
Circulation pipe sizeDN20
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPS+Fleece
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.13 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN25
DH-tilkoblingsstørrelseR1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-rørstørrelseDN32
DHW-tilkoblingsstørrelseRp1 1/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]750 mm
Dybde uten deksel [mm]550 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
GodkjenningCEPED
HE-rørstørrelseDN25
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelseR1"
HE-tilkoblingstypeExternal thread
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
HEX varmelegering1.4571
Hot water tank volume [l]350 L
Høyde med deksel [mm]1725 mm
Høyde uten deksel [mm]1725 mm
IsolasjonsmaterialeEPS with laminated fleece
KonstruksjonStanding
Material DescriptionSE-RG 350
Number of households [Max]14
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]1845 mm
PED-kategoriII
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypeTanks, buffers and heaters
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tank material1.4571
Tilførselstemperatur anbefalt [°C]70 °C
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt85 Kilogram
Nettovekt85 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens