Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, VS01 for TD-/LM-S

004U1521

0.78 m³/h, DN20/DN15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseVS01 for TD-/LM-S
Bredde uten deksel [mm]190 mm
Category nameDistributors and pipe sets
CE markYes
Connection direction secondaryAll
Contains batteriesNo
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20/DN15
DH-tilkoblingsstørrelse26,9/21,3 mm
DH-tilkoblingstypewelded
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Dybde uten deksel [mm]83 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.78 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-tilkoblingsstørrelse26,9/21,3 mm
HE-tilkoblingstypewelded
Egenskaper
Verdi
Høyde uten deksel [mm]200 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
KonstruksjonLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_VS01 F. TD-/LM-S
Pakkebredde [mm]376 mm
Pakkedybde [mm]376 mm
Pakkehøyde [mm]198 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypePrimary module
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]0.0 A
Tilførselstemperatur anbefalt [°C]75 °C
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]150 °C
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt50 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume7.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162699416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm