Accessories DHW, Primary module, VS00 for TD-/LM-S
004U1520
0.49 m³/h, DN20/DN15
004U1520
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | VS00 for TD-/LM-S |
| Bredde uten deksel [mm] | 190 mm |
| Category name | Distributors and pipe sets |
| CE mark | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| Contains batteries | No |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.24 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN20/DN15 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 26,9/21,3 mm |
| DH-tilkoblingstype | welded |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Dybde uten deksel [mm] | 83 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 26,9/21,3 mm |
| HE-tilkoblingstype | welded |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyde uten deksel [mm] | 200 mm |
| Isolasjonsmateriale | PU Hard Foam |
| Konstruksjon | Loose |
| Material Description | PRI-MODUL_VS00 F. TD-/LM-S |
| Pakkebredde [mm] | 376 mm |
| Pakkedybde [mm] | 376 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 198 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Primary module |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 0.0 A |
| Tilførselstemperatur anbefalt [°C] | 75 °C |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 150 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 25 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 50 Kilogram |
| Nettovekt | 40 Kilogram |
| Volume | 5 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |